JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
UART2_CTSn | I | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | A22、AB2、AC24、U25 | A19、P19、U17、Y2 |
UART2_RTSn | O | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | AC1、AC25、B21、U24 | B19、P20、T16、W3 |
UART2_RXD | I | UART 受信データ | A15、AC2、D22、R24、U22 | B14、C19、N20、R21、V4 |
UART2_TXD | O | UART 送信データ | AD2、B15、C21、R25、V24 | B20、C13、N21、P18、W4 |