JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-109および 図 7-82 に、MMC1/MMC2 – UHS-I SDR104 モードのスイッチング特性を示します。
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMCx_CLK | 200 | MHz | ||
SDR1045 | tc(clk) | サイクル時間、MMCx_CLK | 5 | ns | |
SDR1046 | tw(clkH) | パルス幅、MMCx_CLK High | 2.12 | ns | |
SDR1047 | tw(clkL) | パルス幅、MMCx_CLK Low | 2.12 | ns | |
SDR1048 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMCx_CLK 立ち上がりエッジから MMCx_CMD 遷移まで | 1.07 | 3.21 | ns |
SDR1049 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMCx_CLK 立ち上がりエッジから MMCx_DAT[3:0] 遷移まで | 1.07 | 3.21 | ns |