JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8V モード | |||||||
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.35 × VDD(1) | V | ||||
VILSS | 入力 Low 電圧の定常状態 | 0.3 × VDD(1) | V | ||||
VIH | 入力 High 電圧 | 0.65 × VDD(1) | V | ||||
VIHSS | 入力 High 電圧定常状態 | 0.85 × VDD(1) | V | ||||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | ||||
IIN | 入力リーク電流。 | VI = 1.8V または VI = 0.0V |
±10 | µA | |||
RPU | プルアップ抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
RPD | プルダウン抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.45 | V | ||||
VOH | 出力 HIGH 電圧 | VDD(1) - 0.45 | V | ||||
IOL(2) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 3 | mA | |||
IOH(2) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 3 | mA | |||
SRI(4) | 入力スルーレート | 18f(3) または 1.8E+6 |
V/s | ||||
3.3V モード | |||||||
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.8 | V | ||||
VILSS | 入力 Low 電圧の定常状態 | 0.6 | V | ||||
VIH | 入力 High 電圧 | 2.0 | V | ||||
VIHSS | 入力 High 電圧定常状態 | 2.0 | V | ||||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | ||||
IIN | 入力リーク電流。 | VI = 3.3 V または VI = 0.0V |
±10 | µA | |||
RPU | プルアップ抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
RPD | プルダウン抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.4 | V | ||||
VOH | 出力 HIGH 電圧 | 2.4 | V | ||||
IOL(2) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 5 | mA | |||
IOH(2) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 9 | mA | |||
SRI(4) | 入力スルーレート | 33f(3) または 3.3E+6 |
V/s |