JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD_CORE | コア電源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDR_CORE | RAM 電源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDD_CANUART | CANUART コア電源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_CORE_CSIRX0 | CSIRX0 コア電源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_CORE_USB | USB0 および USB1 コア電源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDA_DDR_PLL0(3) | DDR デスキュー PLL 電源 | -0.3 | 1.05 | V | |
VDDS_DDR | DDR PHY IO 電源 | -0.3 | 1.57 | V | |
VDDS_DDR_C | DDR クロック IO 電源 | -0.3 | 1.57 | V | |
VDDS_OSC0 | MCU_OSC0 電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_MCU | RCOSC、POR、POK、MCU PLL アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL0 | メイン PLL、DDR PLL、DSS PLL0、DSS PLL1 アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL1 | PER0 PLL および PER1 PLL アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_PLL2 | ARM0 PLL および SMS PLL アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_1P8_CSIRX0 | CSIRX0 1.8 V アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_1P8_OLDI0 | OLDI0 1.8 V アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_1P8_USB | USB0 および USB1 1.8V アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_TEMP0 | TEMP0 アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDA_TEMP1 | TEMP1 アナログ電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VPP | eFuse ROM プログラミング電源 | -0.3 | 1.98 | V | |
VDDSHV_MCU | IO MCU の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV_CANUART | IO CANUART の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV0 | IO グループ 0 の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV1 | IO グループ 1 の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV2 | IO グループ 2 の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV3 | IO グループ 3 の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV4 | IO グループ 4 の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV5 | IO グループ 5 の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDSHV6 | IO グループ 6 の IO 電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
VDDA_3P3_USB | USB0 および USB1 3.3 V アナログ電源 | -0.3 | 3.63 | V | |
すべてのフェイルセーフ IO ピンの定常状態の最大電圧 | MCU_PORz | -0.3 | 3.63 | V | |
1.8V で動作する場合、 MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn |
-0.3 | 1.98(4) | V | ||
3.3V で動作する場合、 MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn |
-0.3 | 3.63(4) | |||
VMON_1P8_SOC | -0.3 | 1.98 | V | ||
VMON_3P3_SOC | -0.3 | 3.63 | V | ||
VMON_VSYS(5) | -0.3 | 1.98 | V | ||
他のすべての IO ピンの定常状態の最大電圧(6) | USB0_VBUS、USB1_VBUS(7) | -0.3 | 3.6 | V | |
その他のすべての IO ピン | -0.3 | IO 電源電圧 + 0.3 | V | ||
IO ピンの過渡オーバーシュートおよびアンダーシュート | 信号周期の最大 20% にわたって IO 電源電圧の 20% (図 7-1、「IO 過渡電圧範囲」を参照) | 0.2 × VDD(8) | V | ||
ラッチアップ性能(9) | I 試験 | -100 | 100 | mA | |
過電圧 (OV) 試験 | 1.5 x VDD(8) | V | |||
TSTG | 保管温度 | -55 | +150 | ℃ |
フェイルセーフ IO 端子は、それぞれの IO 電源電圧に依存しないように設計されています。これにより、該当する IO 電源がオフのときに、これらの IO 端子に外部電圧源を接続できます。MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn、VMON_1P8_SOC、VMON_3P3_SOC、VMON_VSYS、および MCU_PORz だけがフェイルセーフ IO 端子です。それ以外の IO 端子はいずれもフェイルセーフではなく、それらに印加される電圧は、セクション 7.1 の「他のすべての IO ピンの定常状態の最大電圧」パラメータで定義されている値に制限する必要があります。