JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-16 に、水晶発振器の推奨回路を示します。発振回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、MCU_OSC0_XI および MCU_OSC0_XO ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。
水晶振動子は、基本動作モード、並列共振である必要があります。表 7-21 に、必要な電気的制約事項を示します。
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fxtal | 水晶振動子の並列共振周波数 | 25 | MHz | ||||
Fxtal | 水晶振動子の周波数安定性および許容誤差 | イーサネット RGMII および RMII は未使用 | ±100 | ppm | |||
派生クロックを使用するイーサネット RGMII と RMII | ±50 | ||||||
CL1+PCBXI | CL1 + CPCBXI の容量 | 12 | 24 | pF | |||
CL2+PCBXO | CL2 + CPCBXO の容量 | 12 | 24 | pF | |||
CL | 水晶振動子の負荷容量 | 6 | 12 | pF | |||
Cshunt | 水晶発振回路のシャント容量 | ESRxtal = 30Ω | 25 MHz | 7 | pF | ||
ESRxtal = 40 Ω | 25 MHz | 5 | pF | ||||
ESRxtal = 50 Ω | 25 MHz | 5 | pF | ||||
ESRxtal | 水晶振動子の等価直列抵抗 | (1) | Ω |
水晶振動子を選択するとき、システム設計では、ワーストケースの環境および期待されるシステムの予測寿命に基づいて、水晶振動子の温度特性および経年変化特性を考慮する必要があります。
表 7-22 に、発振器のスイッチング特性の詳細を示します。
パラメータ | パッケージ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CXI | XI 容量 | ALW | 0.812 | pF | ||
AMC | 1.635 | pF | ||||
CXO | XO 容量 | ALW | 0.83 | pF | ||
AMC | 1.72 | pF | ||||
CXIXO | XI から XO への相互容量 | ALW | 0.0114 | pF | ||
AMC | 0.267 | pF | ||||
ts | 起動時間 | 4 | ms |