JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
PRUSS 信号は、動作モードに応じて機能が異なります。このセクションの信号の名称は、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルの「PRU モジュール インターフェイス」セクションで使用される名称と一致します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 1 | 3 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 2 | 30 | pF |