JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
詳細については、デバイス テクニカル リファレンス マニュアルで「カメラ ストリーミング インターフェイス レシーバ (CSI_RX_IF)」のセクションを参照してください。
CSI_RX_IF は、外部イメージ センサから得られるピクセル データの処理を取り扱います。これは、カメラ ビューファインダー、ビデオ録画、静止画像キャプチャなどのマルチメディア アプリケーションの重要なコンポーネントです。
CSI_RX_IF には、MIPI D-PHY RX 仕様 v1.2 および MIPI CSI-2 仕様 v1.3 に準拠したプライマリ シリアル インターフェイス CSI-2 ポート (CSIRX0) があり、同期モードのダブル データ レートで 4 つの差動データ レーンと 1 つの差動クロック レーンがあります。タイミングの詳細については、MIPI 仕様を参照してください。