JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
このセクションの表と図では、MCU_ERRORn のタイミング条件とスイッチング特性を定義します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
出力条件 | |||||
CL | 出力負荷容量 | 30 | pF |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
ERR1 | tc(MCU_ERRORn) | 最小サイクル時間、MCU_ERRORn (PWM モード イネーブル) | (P*H)+(P*L)(1)(3)(4) | ns | |
ERR2 | tw(MCU_ERRORn) | 最小パルス幅、MCU_ERRORn アクティブ (PWM モード ディスエーブル)(5) | P*R(1)(2) | ns | |
ERR3 | td (ERROR_CONDITION-MCU_ERRORnL) | 遅延時間、エラー状態から MCU_ERRORn アクティブまで(5) | 50*P(1) | ns |