JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-77、図 7-27、表 7-78、図 7-66 に、SPI –ペリフェラル モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
SS1 | tc(SPICLK) | サイクル時間、SPIn_CLK | 20 | ns | |
SS2 | tw(SPICLKL) | パルス幅、SPIn_CLK low | 0.45P(1) | ns | |
SS3 | tw(SPICLKH) | パルス幅、SPIn_CLK high | 0.45P(1) | ns | |
SS4 | tsu(PICO-SPICLK) | セットアップ時間、SPIn_D[x] 有効から SPIn_CLK アクティブ エッジまで | 5 | ns | |
SS5 | th(SPICLK-PICO) | ホールド時間、SPIn_CLK アクティブ エッジから SPIn_D[x] 有効まで | 5 | ns | |
SS8 | tsu(CS-SPICLK) | セットアップ時間、SPIn_CSi 有効から SPIn_CLK の最初のエッジまで | 5 | ns | |
SS9 | th(SPICLK-CS) | ホールド時間、SPIn_CLK の最後のエッジから SPIn_CSi 有効まで | 5 | ns |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
SS6 | td(SPICLK-POCI) | 遅延時間、SPIn_CLK アクティブ エッジから SPIn_D[x] 遷移まで | 2 | 17.12 | ns |
SS7 | tsk(CS-POCI) | 遅延時間、SPIn_CSi アクティブ エッジから SPIn_D[x] まで | 20.95 | ns |