JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-56、表 7-57、図 7-45、表 7-58 に、EQEP のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 1 | 4 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 2 | 7 | pF |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
QEP1 | tw(QEP) | パルス幅、QEP_A/B | 2P(1) + 2 | ns | |
QEP2 | tw(QEPIH) | パルス幅、QEP_I high | 2P(1) + 2 | ns | |
QEP3 | tw(QEPIL) | パルス幅、QEP_I low | 2P(1) + 2 | ns | |
QEP4 | tw(QEPSH) | パルス幅、QEP_S high | 2P(1) + 2 | ns | |
QEP5 | tw(QEPSL) | パルス幅、QEP_S low | 2P(1) + 2 | ns |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
QEP6 | td(QEP-CNTR) | 遅延時間、外部クロックからカウンタ インクリメントまで | 24 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール」セクションを参照してください。