JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-103、図 7-76、表 7-104、図 7-77 に、「MMC0 のタイミング要件とスイッチング特性 – UHS-I SDR12 モード」を示します。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
SDR121 | tsu(cmdV-clkH) | セットアップ時間、MC0_CMD 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 4.2 | ns | |
SDR122 | th(clkH-cmdV) | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 有効の間 | 0.87 | ns | |
SDR123 | tsu(dV-clkH) | セットアップ時間、MMC0_DAT[3:0] 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 4.2 | ns | |
SDR124 | th(clkH-dV) | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[3:0] 有効の間 | 0.87 | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 25 | MHz | ||
SDR125 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 40 | ns | |
SDR126 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 18.7 | ns | |
SDR127 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 18.7 | ns | |
SDR128 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | 1.5 | 8.6 | ns |
SDR129 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[3:0] 遷移まで | 1.5 | 8.6 | ns |