JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8V モード | ||||||
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.3 × VDD(1) | V | |||
VILSS | 入力 Low 電圧の定常状態 | 0.3 × VDD(1) | V | |||
VIH | 入力 High 電圧 | 0.7 × VDD(1) | 1.98(2) | V | ||
VIHSS | 入力 High 電圧定常状態 | 0.7 × VDD(1) | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 0.1 × VDD(1) | mV | |||
IIN | 入力リーク電流。 | VI = 1.8V または VI = 0V |
±10 | µA | ||
VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.2 × VDD(1) | V | |||
IOL(3) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 10 | mA | ||
SRI(5) | 入力スルーレート | 18f(4) または 1.8E+6 |
V/s | |||
3.3V モード(6) | ||||||
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.3 × VDD(1) | V | |||
VILSS | 入力 Low 電圧の定常状態 | 0.25 × VDD(1) | V | |||
VIH | 入力 High 電圧 | 0.7 × VDD(1) | 3.63(2) | V | ||
VIHSS | 入力 High 電圧定常状態 | 0.7 × VDD(1) | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 0.05 × VDD(1) | mV | |||
IIN | 入力リーク電流。 | VI = 3.3 V または VI = 0V |
±10 | µA | ||
VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.4 | V | |||
IOL(3) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 10 | mA | ||
SRI(5) | 入力スルーレート | 33f(4) または 3.3E+6 |
8E+7 | V/s |