JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
MMC0 インターフェイスは、JEDEC eMMC 電気規格 v5.1 (JESD84-B51) に準拠しており、以下に示す eMMC アプリケーションをサポートしています。
MMC0 インターフェイスは、SD ホスト コントローラ標準仕様 4.10、SD 物理層仕様 v3.01、SDIO 仕様 v3.00 にも準拠しており、以下の SD カード アプリケーションをサポートしています。
表 7-79 に、MMC0 タイミング モードに必要な DLL ソフトウェア構成設定を示します。
レジスタ名 | MMCSD0_SS_PHY_CTRL_4_REG | MMCSD0_SS_PHY_CTRL_5_REG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ビット フィールド | [20] | [15:12] | [8] | [4:0] | [2:0] | |
ビット フィールド名 | OTAPDLYENA | OTAPDLYSEL | ITAPDLYENA | ITAPDLYSEL | CLKBUFSEL | |
モード | 説明 | 遅延 イネーブル |
遅延 値 |
入力 遅延 イネーブル |
入力 遅延 値 |
遅延 バッファ 時間 |
レガシー SDR |
8 ビット PHY 動作 1.8V、25MHz |
0x1 | 0x0 | 0x0 | NA(1) | 0x7 |
8 ビット PHY 動作 3.3V、25MHz |
0x1 | 0x0 | 0x0 | NA(1) | 0x7 | |
高速 SDR |
8 ビット PHY 動作 1.8V、50MHz |
0x1 | 0x0 | 0x0 | NA(1) | 0x7 |
8 ビット PHY 動作 3.3V、50MHz |
0x1 | 0x0 | 0x0 | NA(1) | 0x7 | |
HS200 | 8 ビット PHY 動作 1.8V、200MHz |
0x1 | 0x6 | 0x1 | チューニング(2) | 0x7 |
デフォルト 速度 |
4 ビット PHY 動作 3.3V、25MHz |
0x1 | 0x0 | 0x1 | 0x0 | 0x7 |
高速 |
4 ビット PHY 動作 3.3V、50MHz |
0x1 | 0x0 | 0x1 | 0x0 | 0x7 |
UHS-I SDR12 |
4 ビット PHY 動作 1.8V、25MHz |
0x1 | 0xF | 0x1 | 0x0 | 0x7 |
UHS-I SDR25 |
4 ビット PHY 動作 1.8V、50MHz |
0x1 | 0xF | 0x1 | 0x0 | 0x7 |
UHS-I SDR50 |
4 ビット PHY 動作 1.8V、100MHz |
0x1 | 0xC | 0x1 | チューニング(2) | 0x7 |
UHS-I DDR50 |
4 ビット PHY 動作 1.8V、50MHz |
0x1 | 0x9 | 0x1 | チューニング(2) | 0x7 |
UHS-I SDR104 |
4 ビット PHY 動作 1.8V、200MHz |
0x1 | 0x6 | 0x1 | チューニング(2) | 0x7 |
表 7-98 に、MMC0 のタイミング条件を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||||
SRI | 入力スルーレート | レガシー SDR 3.3V 時 高速 SDR 3.3V 時 デフォルト速度 高速 |
0.69 | 2.06 | V/ns | |
レガシー SDR 1.8 V 時 UHS-I SDR12 |
0.14 | 1.44 | V/ns | |||
高速 SDR 1.8V 時 UHS-I SDR25 |
0.3 | 1.34 | V/ns | |||
UHS-I DDR50 | 1 | 2 | V/ns | |||
出力条件 | ||||||
CL | 出力負荷容量 | HS200 UHS-I SDR104 |
1 | 10 | pF | |
その他のすべてのモード | 1 | 12 | pF | |||
PCB 接続要件 | ||||||
td(Trace Delay) | 各パターンの伝搬遅延 | レガシー SDR 高速 SDR HS200 |
126 | 756 | ps | |
デフォルト速度 高速 UHS-I SDR12 UHS-I SDR25 UHS-I SDR50 UHS-I SDR104 |
126 | 1386 | ps | |||
UHS-I DDR50 | 239 | 1134 | ps | |||
td(Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 高速 SDR HS200 高速 UHS-I SDR104 |
8 | ps | ||
UHS-I DDR50 | 20 | ps | ||||
その他のすべてのモード | 100 | ps |