JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-81、図 7-67、表 7-82、図 7-68 に、レガシー SDR モードでの MMC0 のタイミング要件とスイッチング特性を示します。
番号 | IO 動作 電圧 |
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LSDR1 | tsu(cmdV-clkH) | セットアップ時間、MC0_CMD 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 1.8V | 4.2 | ns | |
3.3V | 2.15 | ns | ||||
LSDR2 | th(clkH-cmdV) | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 有効の間 | 1.8V | 0.87 | ns | |
3.3V | 1.67 | ns | ||||
LSDR3 | tsu(dV-clkH) | セットアップ時間、MMC0_DAT[7:0] 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 1.8V | 4.2 | ns | |
3.3V | 2.15 | ns | ||||
LSDR4 | th(clkH-dV) | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 有効の間 | 1.8V | 0.87 | ns | |
3.3V | 1.67 | ns |
番号 | パラメータ | IO 動作 電圧 |
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 25 | MHz | |||
LSDR5 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 40 | ns | ||
LSDR6 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 18.7 | ns | ||
LSDR7 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 18.7 | ns | ||
LSDR8 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち下がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | 1.8V | -2.1 | 2.1 | ns |
3.3V | -1.8 | 2.2 | ns | |||
LSDR9 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち下がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 遷移まで | 1.8V | -2.1 | 2.1 | ns |
3.3V | -1.8 | 2.2 | ns |