JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
PRUSS は次の部分で構成されます。
PRU コアは、小規模で決定論的な命令セットを使用してプログラムされます。各 PRU は、独立して動作することも、互いに協調して動作することもでき、デバイス レベルのホスト CPU と連携して動作することもできます。プロセッサ間のこの相互作用は、 PRU の命令メモリにロードされるファームウェアの性質によって決まります。
PRU コアはプログラム可能であり、ピン、イベント、およびすべてのデバイス リソースにアクセスできるため、高速でリアルタイムの応答、特化したデータ処理操作、カスタム ペリフェラル インターフェイスを柔軟に実装でき、デバイスの他のプロセッサ コアをタスクの負荷から解放できます。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「プロセッサとアクセラレータ」の章にある「プログラマブル リアルタイム ユニット サブシステム」セクションを参照してください。