JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
セクション 7.11 「タイミングおよびスイッチング特性」で使用されるタイミング パラメータの記号は、JEDEC 規格 100 に従って作成されています。記号を短縮するために、ピン名およびその他の関連用語の一部を 表 7-3 に示すように短縮しました。
記号 | パラメータ |
---|---|
c | サイクル時間 (周期) |
d | 遅延時間 |
dis | ディセーブル時間 |
en | イネーブル時間 |
h | ホールド時間 |
su | セットアップ時間 |
START | スタート ビット |
t | 遷移時間 |
v | 有効時間 |
w | パルス幅 |
X | 未知の、変化している、ドント ケアのレベル |
F | 立ち下がり時間 |
H | High |
L | Low |
R | 立ち上がり時間 |
V | 有効 |
IV | 無効 |
AE | アクティブ エッジ |
FE | 最初のエッジ |
LE | 最後のエッジ |
Z | 高インピーダンス |