JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-45、表 7-46、図 7-37、表 7-47、図 7-38 に、ECAP のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 1 | 4 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 2 | 7 | pF |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
CAP2 | tw(APWM) | パルス幅、APWMx High/Low | 2P(1) - 2 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「拡張キャプチャ (ECAP) モジュール」セクションを参照してください。