JAJSOP8A November 2023 – August 2024 LP5812
PRODUCTION DATA
このセクションでは、LP5812 のレジスタ マップの概要を示します。
アクセス タイプ | 表記 | 概要 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み出し |
RC | R | 読み出し |
C | クリア | |
R-0 | R | 読み出し |
-0 | 0 を返す | |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
W0CP | W | W |
0C | 0 でクリア | |
P | 特権アクセスが必要 | |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
レジスタ グループ | レジスタ名 | アドレス (16 進) | 機能 | タイプ |
ChipEN | Chip_en | 000 | チップ イネーブル | R/W |
CONFIG | dev_config0~dev_config12 | 001~00D | デバイス構成レジスタ | R/W |
Update CMD | update_cmd | 010 | 構成更新コマンド:CONFIG レジスタは、このコマンドを送信することによってのみ有効になります。 | R/W |
Start CMD | start_cmd | 011 | 自律制御開始コマンド、または直近の設定での再起動 | R/W |
Stop CMD | stop_cmd | 012 | LED ドライバ停止コマンド。LED ドライバは、このコマンドにより他のすべての状態から INITIAL 状態に移行します | R/W |
Pause CMD | pause_cmd | 013 | 自律制御一時停止コマンド | R/W |
Continue CMD | continue_cmd | 014 | 自律制御継続コマンド | R/W |
LED EN | LED_EN1~LED_EN2 | 020~021 | LED イネーブル レジスタ | R/W |
Fault CLR | Fault_Clear | 022 | TSD/LOD/LSD フォルトをクリアするフォルト クリア レジスタ | R/W |
リセット | リセット | 023 | ソフトウェア・リセット | W |
DC_Manual | DC0~DC_D2 | 030~03F | 手動モードの LED 電流設定 | R/W |
PWM_Manual | PWM0~PWM_D2 | 040~04F | 手動モードの LED PWM 設定 | R/W |
DC_Auto | DC_Auto0~DC_Auto_D2 | 050~05F | 自律モードの LED 電流設定 | R/W |
LED0 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 080~099 | LED0 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED1 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 09A~0B3 | LED1 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED2 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 0B4~0CD | LED2 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED3 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 0CE~0E7 | LED3 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_A0 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 0E8~101 | LED_A0 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_A1 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 102~11B | LED_A1 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_A2 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 11C~135 | LED_A2 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_B0 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 136~14F | LED_B0 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_B1 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 150~169 | LED_B1 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_B2 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 16A~183 | LED_B2 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_C0 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 184~19D | LED_C0 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_C1 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 19E~1B7 | LED_C1 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_C2 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 1B8~1D1 | LED_C2 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_D0 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 1D2~1EB | LED_D0 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_D1 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 1EC~205 | LED_D1 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
LED_D2 AEP | Tp、PT、PWM1~PWM5、T1~T4 | 206~21F | LED_D2 アニメーション エンジン パターン パラメータ | R/W |
STATUS | TSD_Config_Status | 300 | TSD ステータスおよび構成エラー通知レジスタ | R |
LOD_STATUS1~LOD_STATUS2 | 301~302 | LOD ステータス レジスタ | R | |
LSD_STATUS1~LSD_STATUS2 | 303~304 | LSD ステータス レジスタ | R | |
PWM_Internal0~PWM_Internal_D2 | 305~314 | LED0~LED_D2 の内部 PWM 値 | R | |
PATTERN_Status1~PATTERN_Status8 | 315~31C | LED0~LED_D2 のパターンの進行状況を示す AEP ステータス レジスタ | R |