JAJSOP8A November   2023  – August 2024 LP5812

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 タイム クロス マルチプレクシング (TCM) 方式
        1. 6.3.1.1 直接駆動モード
        2. 6.3.1.2 TCM 駆動モード
        3. 6.3.1.3 混在駆動モード
        4. 6.3.1.4 ゴースト除去
      2. 6.3.2 アナログ調光
      3. 6.3.3 PWM調光
      4. 6.3.4 自律型アニメーション エンジン制御
        1. 6.3.4.1 アニメーション エンジン パターン
        2. 6.3.4.2 スロープ制御
        3. 6.3.4.3 アニメーション エンジン ユニット (AEU)
        4. 6.3.4.4 アニメーション ポーズ ユニット (APU)
      5. 6.3.5 保護および診断
        1. 6.3.5.1 LED 開放検出
        2. 6.3.5.2 LED 短絡検出
        3. 6.3.5.3 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 プログラミング
    6. 6.6 レジスタ マップ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 アプリケーション
      2. 7.2.2 設計パラメータ
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 入力コンデンサの選択
        2. 7.2.3.2 プログラム手順
        3. 7.2.3.3 プログラミング例
      4. 7.2.4 アプリケーション特性の波形
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

アナログ調光

LP5812 のアナログ調光は、各 LED の電流ゲインを 2 つの方法で制御することにより実現できます。

  • すべての LED に対する外付け抵抗なしのグローバル 1 ビット最大電流 (MC) 制御
  • 各 LED に対する個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定

各電流シンクの最大出力電流 IOUT_max は、1 ビットの max_current によりプログラムできます。max_current のデフォルト値は 0h です。これは、LED の最大電流がデフォルトで 25.5 mA に設定されていることを意味します。

表 6-2 最大電流 (MC) ビットの設定
1 ビットの最大電流 (MC) IOUT_MAX (mA)
2 進 10 進
0 (デフォルト) 0 (デフォルト) 25.5 (デフォルト)
1 1 51

LP5812 は、ドット電流 (DC) 機能を使用して、各 LED のピーク電流を個別に調整できます。LED ビン間の輝度のばらつきを最小限に抑えて、均一な表示性能を実現できます。電流は、IOUT_MAX の 0~100% の範囲で 256 ステップで調整されます。8 ビット レジスタに書き込まれ、そのデフォルト値は 80h です。

表 6-3 ドット電流 (DC) ビットの設定
8 ビット ドット電流 (DC) レジスタ IOUT_MAX の割合
2 進 10 進
0000 0000 0 0%
0000 0001 1 0.39%
0000 0010 2 0.78%
--- --- ---
1000 0000 (デフォルト) 128 (デフォルト) 50.2% (デフォルト)
--- --- ---
1111 1101 253 99.2%
1111 1110 254 99.6%
1111 1111 255 100%

MC と DC を構成することで、各電流シンクのピーク電流は 式 3 のように計算できます。

式 3. I O U T   ( m A ) = I O U T _ m a x × D C 255

TCM 駆動モードと混在駆動モードでの各 LED の平均電流は 式 4 で示すようになります。

式 4. I A V E   ( m A ) = I O U T N × D C 255 × D P W M

  • N は合計スキャン数設定です。
  • DPWM は PWM のデューティです。