JAJSOP8A November 2023 – August 2024 LP5812
PRODUCTION DATA
スロープ制御は、自律的なフェードイン / フェードアウト アニメーションを実現するための基本的な要素です。図 6-16 に示すように、目標時間 T 内に「PWM_Start」から「PWM_End」まで 256 ステップのフェードインまたはフェードアウト効果を実現できます 。8 ビット PWM ステップは、アニメーション パターン PWM 設定レジスタで構成でき、非常にスムーズな効果の実現に役立ちます。スロープ制御では、指数関数調光曲線もサポートできます。
プログラム可能な時間 T は 0~約 8 秒の範囲で選択でき、表 6-4 に示すように 16 レベルがあります。
レジスタ値 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Ah | Bh | Ch | Dh | Eh | Fh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 (標準値) | 0 秒 | 0.09 秒 | 0.18 秒 | 0.36 秒 | 0.54 秒 | 0.80 秒 | 1.07 秒 | 1.52 秒 | 2.06 秒 | 2.50 秒 | 3.04 秒 | 4.02 秒 | 5.01 秒 | 5.99 秒 | 7.06 秒 | 8.05 秒 |