JAJSOP8A
November 2023 – August 2024
LP5812
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスの比較
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
タイミング要件
5.7
代表的特性
6
詳細説明
6.1
概要
6.2
機能ブロック図
6.3
機能説明
6.3.1
タイム クロス マルチプレクシング (TCM) 方式
6.3.1.1
直接駆動モード
6.3.1.2
TCM 駆動モード
6.3.1.3
混在駆動モード
6.3.1.4
ゴースト除去
6.3.2
アナログ調光
6.3.3
PWM調光
6.3.4
自律型アニメーション エンジン制御
6.3.4.1
アニメーション エンジン パターン
6.3.4.2
スロープ制御
6.3.4.3
アニメーション エンジン ユニット (AEU)
6.3.4.4
アニメーション ポーズ ユニット (APU)
6.3.5
保護および診断
6.3.5.1
LED 開放検出
6.3.5.2
LED 短絡検出
6.3.5.3
サーマル・シャットダウン
6.4
デバイスの機能モード
6.5
プログラミング
6.6
レジスタ マップ
7
アプリケーションと実装
7.1
アプリケーション情報
7.2
代表的なアプリケーション
7.2.1
アプリケーション
7.2.2
設計パラメータ
7.2.3
詳細な設計手順
7.2.3.1
入力コンデンサの選択
7.2.3.2
プログラム手順
7.2.3.3
プログラミング例
7.2.4
アプリケーション特性の波形
7.3
電源に関する推奨事項
7.4
レイアウト
7.4.1
レイアウトのガイドライン
7.4.2
レイアウト例
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントのサポート
8.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.3
サポート・リソース
8.4
商標
8.5
静電気放電に関する注意事項
8.6
用語集
9
改訂履歴
10
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
動作電圧範囲:
V
CC
範囲:2.7V~5.5V
1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
タイム クロス マルチプレクシング (TCM) トポロジ:
最大 12 個の LED または 4 個の RGB LED を駆動
¼、⅓、½、1 の多重化比
ダイレクト、TCM、ミックス ドライブ モードをサポート
4 個の高精度定電流シンク:
電流シンクごとに 0.1mA~51mA
デバイス間誤差:最大 ±5%
チャネル間誤差:最大 ±5%
極めて低いヘッドルーム電圧:110mV (標準値) 25.5mA 時、210mV (標準値) 51mA 時
PWM 位相シフトを LED ごとに構成可能
極めて低い消費電力:
スタンバイ:I
STB
= 26μA (標準値) (CHIP_EN = 0 (データ保持) 時)
アクティブ:I
NOR
= 0.4mA (標準値) (LED 電流 = 25.5mA)
アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
グローバル 1 ビット最大電流 (MC):25.5mA または 51mA
個別 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
可聴ノイズのない最大 24kHz の PWM 調光
個別の 8 ビット PWM 調光分解能
線形または指数調光曲線
自律型アニメーション エンジン制御
個別の LED ドット開放 / 短絡検出
ゴースト除去機能を内蔵
1MHz (最大値) I
2
C インターフェイス
–40℃~85℃の動作温度範囲