JAJSOR5C June 2024 – June 2024 TMAG5131-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5131-Q1 は、低消費電力、高精度のホール効果センサで、最もコンパクトでバッテリ駆動が重要な車載アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、各種のアプリケーションに適合できるよう、複数の磁気スレッショルド、サンプリング レート、出力タイプで提供されます。
印加されている磁束密度が動作ポイント (BOP) のスレッショルドを超えると、LOW 電圧を出力します (アクティブ LOW バージョンの場合)。出力は、磁束密度がリリース ポイント (BRP) より低下するまで LOW 電圧のまま維持され、その後は HIGH 電圧が出力されます。アクティブ HIGH バージョンでは、出力 (LOW/HIGH) の動作が反転します。オムニポーラ磁気応答では、デバイスの出力は、パッケージ Z 軸の正方向および負方向の磁束に対して反応しますが、ユニポーラ バージョンは正方向の磁束に対してのみ反応します。
TMAG5131-Q1 は内部で電源のオン / オフの切り替えを行い、低い消費電流で動作します。3V のとき、10Hz バージョンの平均消費電流は 1.25μA、20Hz バージョンの平均消費電流は 1.37μA です。
TMAG5131-Q1 は、業界標準の SOT-23 パッケージおよびピン配置で供給されます。
1.65V~5.5V の VCC 範囲および -40℃~125℃の拡張温度範囲で動作します。