JAJSOT0E September   2013  – March 2024 SN74LV1T08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 動作特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 8.3.2 LVxT 拡張入力電圧
        1. 8.3.2.1 昇圧変換
        2. 8.3.2.2 降圧変換
      3. 8.3.3 クランプ ダイオード構造
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 電源に関する推奨事項
    2. 9.2 レイアウト
      1. 9.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.2.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧 1.6 5.5 V
VI 入力電圧 0 5.5 V
VO 出力電圧 0 VCC V
IOH High レベル出力電流 VCC = 1.8 V -3 mA
VCC = 2.5 V -5
VCC = 3.3 V -7
VCC = 5.0 V -8
IOL Low レベル出力電流 VCC = 1.8 V 3 mA
VCC = 2.5 V 5
VCC = 3.3 V 7
VCC = 5.0 V 8
Δt/Δv 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート VCC = 1.8 V 20 ns/V
VCC = 3.3V または 2.5V 20
VCC = 5.0 V 20
TA 自由空気での動作温度 -40 125
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(文献番号 SCBA004) を参照してください。