JAJSOT2D November   2013  – May 2024 SN74LV1T32

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 動作特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 クランプ ダイオード構造
      2. 8.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      3. 8.3.3 LVxT 拡張入力電圧
      4. 8.3.4 降圧変換
      5. 8.3.5 昇圧変換
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 電源に関する推奨事項
    2. 9.2 レイアウト
      1. 9.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.2.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧範囲 -0.5 7.0 V
VI 入力電圧範囲(2) -0.5 7.0 V
VO 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲(2) -0.5 4.6 V
High または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲(2) -0.5 VCC + 0.5 V
IIK 入力クランプ電流 VI < 0 -20 mA
IOK 出力クランプ電流 VO < 0 または VO > VCC ±20 mA
IO 連続出力電流 ±25 mA
VCC または GND を通過する連続電流 ±50 mA
TJ 接合部温度 150
Tstg 保管温度 -65 150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス評価であり、データシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力と出力の電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。