JAJSOT2D November   2013  – May 2024 SN74LV1T32

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 動作特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 クランプ ダイオード構造
      2. 8.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      3. 8.3.3 LVxT 拡張入力電圧
      4. 8.3.4 降圧変換
      5. 8.3.5 昇圧変換
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 電源に関する推奨事項
    2. 9.2 レイアウト
      1. 9.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.2.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (「負荷回路および電圧波形」を参照)
パラメータ 始点
(入力)
終点
(出力)
周波数
(標準値)
VCC CL TA = 25℃ TA = –65℃~125℃ 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値
tpd Any In Y DC~50 MHz 5.0 V 15pF 4 5 4 5 ns
30pF 5.5 7.0 5.5 7.0
3.3 V 15pF 4.8 5 5 5.5 ns
30pF 5 5.5 5.5 6.5
DC~25 MHz 2.5 V 15pF 6 6.5 7 7.5 ns
30pF 6.5 7.5 7.5 8.5
DC~15 MHz 1.8 V 15pF 10.5 11 11 12 ns
30pF 12 13 12 14