JAJSOT2D November 2013 – May 2024 SN74LV1T32
PRODUCTION DATA
SN74LV1T32 を使うことで、信号を降圧変換できます。VCC の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッショルドが決まります (「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照)。
高インピーダンスの入力に接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ VCC、Low 状態では 0 V になります。図 8-2 に示すように、High 状態の入力信号は VIH(MIN) と 5.5 V の間、Low 状態の入力信号は VIL(MAX) 未満になるようにします。
図 8-3 に示すように、たとえば、5.0V、3.3V、2.5V で動作するデバイスの一般的な CMOS 入力は、1.8V の VCC で動作する 1.8V CMOS 信号にマッチさせて降圧変換することができます。
降圧変換の組み合わせは次のとおりです。