JAJSOT2D November 2013 – May 2024 SN74LV1T32
PRODUCTION DATA
SN74LV1T32 デバイスは、産業用、ポータブル、テレコム、車載用の各アプリケーション向けの広い電圧範囲で動作する、低電圧 CMOS ゲート ロジックです。出力レベルは電源電圧を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートできます。入力は、VCC = 3.3V で 1.8V 入力ロジックと一致するように低スレッショルド回路を使用して設計されており、1.8V から 3.3V への昇圧変換に使用できます。さらに、5 V 許容の入力ピンにより、降圧レベル シフトも可能です (すなわち、VCC = 2.5 V での 3.3 V 入力から 2.5 V 出力へのシフト)。VCC の範囲が 1.8 V~5.5V と広いため、目的の出力レベルを生成してコントローラまたはプロセッサと接続できます。SN74LV1T32 デバイスは、8mA の電流駆動能力を使用して、高駆動出力によるライン反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減するように設計されています。
SN74LV1T32 デバイスは、産業用、ポータブル、テレコム、車載用の各アプリケーション向けの広い電圧範囲で動作する、低電圧 CMOS ゲート ロジックです。出力レベルは電源電圧を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートできます。入力は、VCC = 3.3V で 1.8V 入力ロジックと一致するように低スレッショルド回路を使用して設計されており、1.8V から 3.3V への昇圧変換に使用できます。さらに、5 V 許容の入力ピンにより、降圧レベル シフトも可能です (すなわち、VCC = 2.5 V での 3.3 V 入力から 2.5 V 出力へのシフト)。VCC の範囲が 1.8 V~5.5V と広いため、目的の出力レベルを生成してコントローラまたはプロセッサと接続できます。SN74LV1T32 デバイスは、8mA の電流駆動能力を使用して、高駆動出力によるライン反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減するように設計されています。