JAJSP27A September 2022 – September 2023 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5173-Q1 は、幅広い車載用および産業用アプリケーション向けに設計された高精度リニア 3D ホール効果センサです。このデバイスは、X、Y、Z 軸に 3 つの独立したホール効果センサを内蔵しています。高精度アナログ・シグナル・チェーンは、狭い設計公差が必要なアプリケーションをサポートします。内蔵安全性メカニズムにより、堅牢な機能安全システム設計が可能になります。このデバイスは、1D 線形測定、 2D 角度測定、3D ジョイスティック測定、磁気スレッショルドのクロス検出、およびユーザーが構成可能なさまざまなスイッチ機能アプリケーションに適しています。デジタル・フィルタ・オプションを使用すると、最大 32 倍のセンサ・データを統合し、ノイズ性能を向上させることができます。I2C インターフェイスは、多様な動作 VCC 範囲に対応すると同時に、マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を確保します。このデバイスには温度センサが内蔵されており、特定の磁界における熱履歴の確認または温度補償の計算など、各種システム機能に利用できます。
TMAG5173-Q1 は、システムの消費電力と動作速度を最適化するため、複数の動作モードに対応しています。アクティブ・モードでは、デバイスは連続変換を自律的に実行します。スタンバイ・モードでは、マイクロコントローラは INT ピンまたは I2C 通信を使用して、新しい変換をトリガできます。スリープ・モード中、デバイスの消費電力は非常に低く、構成レジスタの値は保持されます。
内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方のトポロジについて、角度分解能が 1/16°で 360°の全角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザー構成レジスタの選択に基づいて、X-Y、Y-Z、または Z-X プレーンのいずれかに対して実行されます。このデバイスは磁気ゲインとオフセット補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差の原因による影響を緩和します。
TMAG5173-Q1 はユーザー・レジスタを介して構成することにより、磁気軸と温度チャネル変換を自由に組み合わせて使用できます。このデバイスは、複数の I2C 読み取りフレームをサポートし、巡回冗長性検査と診断ステータス通信にも対応しています。
TMAG5173-Q1 は、出荷時にプログラムされた 4 つの異なる I2C アドレスで供給されます。また、このデバイスは、ユーザーが構成可能な I2C アドレス・レジスタを変更することにより、追加の I2C アドレスにも対応できます。各製品バリアントは、システム・キャリブレーション時の磁石の強さおよび部品の配置に適した 2 つの磁界範囲のうちの 1 つを選択するように構成できます。
このデバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲で正常に動作します。