JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
「推奨動作条件」の表に記載されているように、デバイスのすべてのピンの電圧 (VIN) は VSS - 0.3V よりも高く維持する必要があります。この値を下回る負電圧を印加すると、デバイスに電流が注入され、異常な動作が発生する可能性があります。PMM 付近のピンには特に注意が必要です。これらのピンに負電圧が印加されると、POR または BOR ブロックで予期せずに XRSn がアサートされたり、内部 VREG がディセーブルになる可能性があります (PMM のブロック図を参照)。このデバイスの PMM 付近のピンを以下の「PMM 付近のピン」の表に示します。
ピン名 | ピン番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
64V PM | 64 PM | 48 PT | 48 RGZ | 32 RHB | |
GPIO39 | - | 46 | – | – | – |
GPIO8 | 47 | 47 | – | 36 | – |
GPIO4 | 48 | 48 | 38 | 37 | 25 |
GPIO3 | 49 | 49 | 39 | 38 | 26 |
ピンに対する負のノイズを防止する方法を重要な順に次に示します。