JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ADCCLK (PERx.SYSCLK から生成) | F2800137、F2800135、F2800133 | 5 | 60 | MHz | |
F2800132 | 5 | 50 | |||
サンプル・レート | 120MHz SYSCLK F2800137、F2800135、F2800133 |
4 | MSPS | ||
100MHz SYSCLK F2800132 |
3.45 | ||||
サンプル・ウィンドウ幅 (ACQPS および PERx.SYSCLK により設定) (1) | 50Ω 以下の Rs | 75 | ns | ||
内部 VREFLO 接続 | 75 | ||||
VREFHI | 外部リファレンス | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
VREFHI(2) | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 1.65 | V | ||
内部リファレンス = 2.5V レンジ | 2.5 | V | |||
VREFHI | パッケージ = 32QFN | VDDA | VDDA | VDDA | V |
VREFLO | VSSA | VSSA |
V | ||
VREFHI - VREFLO | 2.4 | VDDA |
V | ||
変換範囲 | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 0 | 3.3 | V | |
内部リファレンス = 2.5V レンジ | 0 | 2.5 | |||
外部リファレンス | VREFLO | VREFHI | |||
パッケージ = 32QFN | 0 | VDDA(3) |