JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacc | 温度精度 | 内部リファレンス (-40℃~30℃) | -15 | ±2 | 15 | ℃ |
内部リファレンス (30℃~85℃) | -9 | ±2 | 7 | ℃ | ||
内部リファレンス (85℃~125℃) | -5 | ±2 | 8 | ℃ | ||
内部リファレンス (125℃~140℃) | -6 | ±2 | 12 | ℃ | ||
外部リファレンス (-40℃~30℃) | -8 | ±2 | 10 | ℃ | ||
外部リファレンス (30℃~140℃) | -5 | ±2 | 8 | ℃ | ||
tstartup | スタートアップ時間 (TSNSCTL[ENABLE] から温度センサのサンプリングまで) | 500 | μs | |||
tacq | ADC アクイジション時間 | 450 | ns |