JAJSPF0N October   1995  – June 2024 SN54AHC245 , SN54AHC245-SP , SN74AHC245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  取り扱い定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 5.8  ノイズ特性
    9. 5.9  動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

SNx4AHC245 オクタル バス トランシーバは、データ バス間の非同期双方向通信用に設計されています。このデバイスは 4.5V~5.5V で動作します。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (3)
SN54AHC245 J (CDIP、20) 24.20mm × 7.62mm 24.20mm × 6.92mm
W (CFP、20) 13.09mm × 8.13mm 13.09mm × 6.92mm
FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89mm 8.89mm × 8.89mm
SN74AHC245 DB (SSOP、20) 7.20mm × 7.8mm 7.20mm × 5.30mm
DGV (TVSOP、20) 5.00mm × 6.4mm 5.00mm × 4.40mm
DW (SOIC、20) 12.80mm × 10.3mm 12.80mm × 7.50mm
N (PDIP、20) 24.33mm × 9.4mm 24.33mm × 6.35mm
PW (TSSOP、20) 6.50mm × 6.4mm 6.50mm × 4.40mm
DGS (VSSOP、20) 5.10mm × 4.9mm 5.10mm × 3.00mm
RKS (VQFN、20) 4.50mm × 2.50mm 4.50mm × 2.50mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN54AHC245 SN74AHC245 概略回路図概略回路図