JAJSPF0N October 1995 – June 2024 SN54AHC245 , SN54AHC245-SP , SN74AHC245
PRODUCTION DATA
このデバイスは CMOS 技術を採用しており、平衡型出力ドライバを備えています。上限値を超える電流が流れる可能性があるため、バスが競合しないように注意が必要です。出力を結合することで駆動能力を高めることができますが、大きな駆動能力で軽負荷を駆動することでも高速なエッジが生じるため、配線と負荷の条件を検討してリンギングを防止してください。