JAJSPF0N October 1995 – June 2024 SN54AHC245 , SN54AHC245-SP , SN74AHC245
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54AHC245 | SN74AHC245 | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
VOH | IOH = -50 µA | 2 V | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | V | |||||
3 V | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
4.5 V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | ||||||||
IOH = -4 mA | 3 V | 2.58 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
IOH = -8 mA | 4.5 V | 3.94 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
VOL | IOL = 50 µA | 2 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
3 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
4.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
IOL = 4 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
IOL = 8 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
II | A または B 入力 | VI = VCC または GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | µA | |||||
OE または DIR | 0 V~5.5 V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | ||||||||
IOZ(2) | VO = VCC または GND、 VI (OE) = VIL または VIH |
5.5 V | ±0.25 | ±2.5 | ±2.5 | µA | ||||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | 40 | µA | |||||
Ci | OE または DIR | VI = VCC または GND | 5 V | 2.5 | 10 | 10 | pF | |||||
Cio | A または B 入力 | VI = VCC または GND | 5 V | 4 | pF |