JAJSPF0N
October 1995 – June 2024
SN54AHC245
,
SN54AHC245-SP
,
SN74AHC245
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
取り扱い定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
5.7
スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
5.8
ノイズ特性
5.9
動作特性
5.10
代表的特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.2
サポート・リソース
9.3
商標
9.4
静電気放電に関する注意事項
9.5
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
8.2.2
詳細な設計手順
推奨入力条件
立ち上がり時間と立ち下がり時間の仕様:「
推奨動作条件
」表の (Δt/ΔV) を参照してください。
High レベルと Low レベルを規定:「
推奨動作条件
」表の (V
IH
および V
IL
) を参照してください。
入力は過電圧許容で、任意の有効な V
CC
において最大 5.5 V に対応できます。
推奨出力条件
負荷電流は、出力あたりの 25 mA および部品の合計 75 mA を超えないようにする必要があります。
出力は、V
CC
を超えてプルされないようにしてください。