JAJSPF7E July 2003 – June 2024 SN74AHC245-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC245-Q1 オクタル バス トランシーバは、データ バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装しているため、外部のタイミング要件は最小限です。このデバイスを使うと、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送できます。出力イネーブル (OE) 入力を使うと、本デバイスを無効化してバスを実質的に絶縁できます。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC245-Q1 | PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |
RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm | 4.50mm × 2.50mm |