JAJSPF7E July 2003 – June 2024 SN74AHC245-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
TA = 25℃ | TA = –40℃~125℃ | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A または B | B または A | CL = 15pF | 4 | 5.5 | 1 | 6.5 | ns | |
tPHL | 4 | 5.5 | 1 | 6.5 | |||||
tPZH | OE | A または B | CL = 15pF | 5.8 | 8.5 | 1 | 10 | ns | |
tPZL | 5.8 | 8.5 | 1 | 10 | |||||
tPHZ | OE | A または B | CL = 15pF | 5.6 | 7.8 | 1 | 9.2 | ns | |
tPLZ | 5.6 | 7.8 | 1 | 9.2 | |||||
tPLH | A または B | B または A | CL = 50pF | 5.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | ns | |
tPHL | 5.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | |||||
tPZH | OE | A または B | CL = 50pF | 7.3 | 10.6 | 1 | 12 | ns | |
tPZL | 7.3 | 10.6 | 1 | 12 | |||||
tPHZ | OE | A または B | CL = 50pF | 7 | 9.7 | 1 | 11 | ns | |
tPLZ | 7 | 9.7 | 1 | 11 |