JAJSPO4 October 2024 AMC0311D-Q1
ADVANCE INFORMATION
The AMC0x11D-Q1 operates in one of the following states:
Table 7-1 lists the operating modes.
OPERATING CONDITION | VDD1 | VDD2 | VIN | DEVICE RESPONSE |
---|---|---|---|---|
OFF | Don't care | VDD2 < VDD2UV | Don't care | OUTP と OUTN は Hi-Z 状態です。内部では、OUTP および OUTN は ESD 保護ダイオードによって VDD2 および GND2 にクランプされます。 |
Missing high-side supply | VDD1 < VDD1UV | Valid(1) | Don't care | このデバイスは VFAILSAFE 電圧を出力します。 |
Input overrange | Valid(1) | Valid(1) | VIN > VClipping, MAX | このデバイスは正の VCLIPout を出力します。 |
Input underrange | Valid(1) | Valid(1) | VIN < VClipping, MIN | このデバイスは、不特定の負の差動電圧を出力します。 |
Normal operation | Valid(1) | Valid(1) | Valid(1) | このデバイスは、入力電圧に比例する差動電圧を出力します。 |