JAJSPQ8I August 1995 – July 2024 SN54AC14 , SN54AC14-SP , SN74AC14
PRODMIX
これらの AC14 デバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。シュミット アクションにより、正方向 (VT+) および負方向 (VT–) の信号に対して異なる入力スレッショルド レベルを設定できます。
これらの回路は温度補償されており、最も遅い入力ランプからトリガできますが、クリーンなジッタのない出力信号を出力できます。また、従来型インバータに比べてノイズマージンが大きくなります。