JAJSPQ8I August 1995 – July 2024 SN54AC14 , SN54AC14-SP , SN74AC14
PRODMIX
これらのシュミット トリガ デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AC14 | BQA (WQFN、14) | 3.00mm × 2.50mm | 3.00mm × 2.50mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |