JAJSPQ8I August 1995 – July 2024 SN54AC14 , SN54AC14-SP , SN74AC14
PRODMIX
図 7-1 に示すように、このデバイスの入力と出力には正と負の両方のクランプ ダイオードがあります。
絶対最大定格の表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。