JAJSPR3D November 2004 – July 2024 SN74AC04-Q1
PRODMIX
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
TA = 25℃ | TA = –40℃~125℃ | TA = –40℃~85℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tPLH | A | Y | 1.5 | 4 | 7 | 1 | 8.5 | 1 | 7.5 | ns |
tPHL | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1 | 7 |