JAJSPR3D November 2004 – July 2024 SN74AC04-Q1
PRODMIX
SN74AC04-Q1 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AC04-Q1 | BQA (WQFN、14) | 3.00mm × 2.50mm | 3.00mm × 2.50mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |