JAJSPR7E July 1995 – August 2024 SN54ACT04 , SN54ACT04-SP , SN74ACT04
PRODMIX
‘ACT04 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4ACT04 | DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6 mm | 8.65mm × 3.9 mm | |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 6.35 mm | 19.3mm × 9.4 mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4 mm | 5mm × 4.4 mm |