JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ƒSCLK | シリアル・クロック周波数 | 26 | MHz | |||
t1 | High 期間、SCLK | 16 | ns | |||
t2 | Low 期間、SCLK | 16 | ns | |||
t3 | セットアップ時間、nCS から SCLK まで | 10 | ns | |||
t4 | セットアップ時間、SDI から SCLK まで | 12 | ns | |||
t5 | ホールド時間、SCLK から SDI まで | 12 | ns | |||
t6 | SCLK から SDO 有効までの遷移時間 | 16 | ns | |||
t7 | SCLK から nCS 立ち上がりエッジまでのホールド時間 | 10 | ns | |||
t8 | nCS 非アクティブ | 17 | ns | |||
t9 | SCLK から nCS 立ち下がりエッジまでのホールド時間 | 10 | ns | |||
tr / tf | 信号の立ち上がりおよび立ち下がり時間(1) | 1.8 | ns |