JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
内部の同相バッファの出力は、VCOM ピンに存在します。このピンは、低リークの 10nF コンデンサを使用してグランドにバイパスします。20μA を超える負荷をかけないようにします。同相バッファは、CONFIG_2 レジスタの VCOM_SEL ビットを使用してディセーブルできます。ディセーブルのとき、VCOM ピンに外部リファレンス電圧を印加する必要があります。
TOF 測定のとき、同相リファレンス電圧をゼロの初期条件から開始するなら、セトリングに約 16μs が必要です。より大きなコンデンサを使用すると、内部同相リファレンス電圧のセトリング・タイムが長くなります。より大きな VCOM コンデンサの影響については、「同相リファレンス電圧のセトリング・タイム」セクションでさらに詳しく説明します。