JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
TDC1000 を使用して、既知の距離についての飛行時間を測定し、液体内の音速 (cmedium) を計算できます。このアプリケーションでは、液位の例と同じ回路を使用しますが、構成が異なるトランスデューサ を 2 番目のチャネルに接続します。この例では、トランスデューサ A を使用して、液体内の音速 (cmedium) を測定します。
温度を測定して、音速の温度変化を補償することもできます。既知の距離、TOF、温度を使用して、液体内の音速を判定し、媒体の識別を検証できます。
固定距離の飛行時間を測定してから、次の式で音速を計算できます。
ここで
測定プロセスは、上記の液位の例と同じです。音速は、各種の液体を固有に識別するために使用できます。この例では、ディーゼル排気液 (DEF) の濃度を測定します。要求される精度分解能は、濃度変動が 0.5% 以内です。ほとんどの液体では、温度によって音速が変化するため、アプリケーションごとに異なります。この例では、すべてのサンプルの周囲温度は 23℃と想定しています。