JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
PSRR、ノイズ、ボード線図の測定は、フェライト ビーズありとなしの両方で実施します。VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、VBIAS = 5V、IOUT = 1A の条件で測定されています。この測定結果は、フェライト ビーズが 10MHz 周辺の高周波 PSRR にわずかに有効であることを示しています。フェライト ビーズのノイズおよび安定性への影響は最小限です。