JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H1111 (TPS7H1111-SP および TPS7H1111-SEP) は超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) で、宇宙環境での RF デバイスへの電力供給用に最適化されています。NMOS パス素子を使用し、0.85V~7V の入力範囲にわたって最大 1.5A の電流を供給できます。BIAS ピン (2.2V~14V) によりバイアス レールを使用できるため、VIN と VOUT の差が小さい動作が可能となり、消費電力が制限されます。このデバイスは、非常にクリーンな出力レールを生成し、最小限の外付け部品で構成できます。
放射線性能と、低ノイズおよび高 PSRR 動作により、TPS7H1111 は人工衛星のノイズに敏感な部品への電力供給に理想的です。高性能なこのデバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロックのジッタを制限できるため、高性能 ADC、DAC、VCO、PLL、SerDes、および他の RF 部品への電力供給に最適です。
デジタル負荷 (例:ASIC、FPGA、DSP) で低入力電圧、低出力電圧の動作を必要とする場合、TPS7H1111 の非常に優れた精度 (ライン、負荷、温度範囲全体にわたって +1.2% / -1.3%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフト スタート機能によって、最適なシステム性能を実現できます。
さらに、このレギュレータにはさまざまな機能が組み込まれているため、電気系統が簡素化され、システムの柔軟性が向上します。これらの機能には、イネーブル機能 (EN)、構成可能なパワー グッド出力 (PG)、ソフト スタート制御 (SS_SET)、動作を構成可能な内部電流制限 (CLM)、外部ループ補償 (STAB) が含まれます。