JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
推奨動作条件に従って、出力容量には 200μF を選択します。具体的には、2 つの 100μF タンタル AVX コンデンサが使用されます (テキサス・インスツルメンツが TPS7H1111-SP との使用を検証したコンデンサのリストはセクション 9.3 を参照)。
この設計は、追加の高周波フィルタリングのためフェライト ビーズも追加されています。OUTS 接続はフェライト ビーズの前にすることが重要です (フェライト ビーズを TPS7H1111 制御ループ外に配置するため)。フェライト ビーズが制御ループ内にあると、追加のインダクタンスによって不安定になる可能性があります。一般的に、良好な PSRR 性能を達成するにはフェライト ビーズは必須ではありませんが、その影響を判定するため、ここではフェライト ビーズが追加されています。この設計では、KEMET Z1206C800APWST フェライト ビーズが選択されています。この設計では使用されていませんが、追加のフィルタリングのため、フェライト ビーズの後に 0.1μF コンデンサを配置できます。